Roulettes doubles en plastique LKDG-RA (Blickle)

Roulettes doubles en plastique LKDG-RA (Blickle)
  • En promotion
Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Operation is easy and noise generation is minimal since both traveling resistance and swivel resistance are low.
· The main body and the wheel core are made of reinforced nylon that is strong against shock.
· The wheel is made of a thermoplastic polyurethane that protects the floor and does not easily leave traces.
· Two colors, black and gray, are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LKDG-PUA-100G-RA

Référence pièce
LKDG-PUA-100G-RA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.07 €

29.95 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Plastique / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 120 Propriétés Silencieux
Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée À visser avec butée Charge admissible(daN) 107
Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Diamètre de vis M12 Diamètre de la roue(Ø) 100 Largeur de jante(mm) 19X2
Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère Couleur du raccord en métal (finition) Gris
Spécifications Roues sur terre Spécifications détaillées de la roue (Noyau : nylon renforcé) Couleur de la roue Gris
Protection de sol Avec protection de sol Emplacement de roue Fabriqué en Allemagne Excentricité(mm) 33
Roulement NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes doubles en plastique LKDG-RA (Blickle), le numéro d'article est le suivant: LKDG-PUA-100G-RA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LKDG-PUA-100G-RA.

Assistance technique