Godets d'élévateur Riket standard

Godets d'élévateur Riket standard
  • Remise sur volume
[Features]
· Lightweight
· Approximately 1/2 to 1/7 weight of iron bucket.
· Economical
· Because the surface is soft and light, the number of belt plies is low, and the life of the belt is long and economical.
· Stability
· There is no adhesion of powder, so the capacity can be kept constant, with stable transportation capacity.
· Easy installation
· There is no corner edge, and lightweight making installation work easy.
· Hygienic
· It is hygienic and harmless to the human body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3II-N-BK
3II-N-WH
4II-P-N-BK
4III-N-BK
4III-N-WH
5II-N-BK
5II-N-WH
5III-N-BK
6II-N-BK
6II-N-WH
8II-BK
8II-N-WH
10II-N-BK
10II-N-WH
12III-N-BK
12III-N-WH
31/2I-N-BK
31/2II-P-N-BK
41/2II-N-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Arrière d'alésage A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
Couleur

2.58 €

1 Disponible 7 jours Concave775431Noir

2.66 €

1 Disponible 7 jours Concave775431Blanc

3.11 €

1 Disponible 7 jours Concave987345Noir

3.25 €

1 Disponible 7 jours Plat987345Noir

3.49 €

1 Disponible 7 jours Plat987345Blanc

4.86 €

1 7 jours Plat1208445Noir

5.32 €

1 7 jours Plat1208445Blanc

4.86 €

1 Disponible 7 jours Concave1208445Noir

8.03 €

1 Disponible 7 jours Plat14610252Noir

9.18 €

1 Disponible 7 jours Plat14610252Blanc

14.94 €

1 Disponible 7 jours Plat19613265Noir

16.59 €

1 Disponible 7 jours Plat19613265Blanc

20.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

Plat24615584Noir

25.65 €

1 Disponible 7 jours Plat24615584Blanc

26.61 €

1 7 jours Concave30015578Noir

30.69 €

1 Disponible 7 jours Concave30015578Blanc

3.10 €

1 Disponible 7 jours Plat887242Noir

3.16 €

1 Disponible 7 jours Concave887242Noir

4.00 €

1 7 jours Concave1077547Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style Standard A´(mm) - Température de service min(°C) -20
Température de service max(°C) 60

Assistance technique