Godets d'élévateur Riket Columbus

Godets d'élévateur Riket Columbus
  • Remise sur volume
[Features]
· Lightweight - approximately 1/2 to 1/7 weight of iron bucket.
· Because the surface is soft and light, the number of belt plies is low, and the life of the belt is long and economical.
· Stability as there is no adhesion of powder, so the capacity can be kept constant, with stable transportation capacity.
· · Easy installation: There is no corner edge, and lightweight making installation work easy.
· · Hygienic · It is hygienic and harmless to the human body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-9I-BK

Référence pièce
C-9I-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.80 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Style Columbus Arrière d'alésage Concave A(mm) 241
A´(mm) - B(mm) 134 D(mm) 95
Couleur Noir Température de service min(°C) -20 Température de service max(°C) 60

Vous vous trouvez sur la page de Godets d'élévateur Riket Columbus, le numéro d'article est le suivant: C-9I-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-9I-BK.

Assistance technique