• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Tuyau / raccord, coude de pièce à usiner de pièce de raccordement de tuyau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-60-15-N
E-89-45-N
E-98-15-N
E-98-45-N
E-120-22.5-N
E-127-22.5-N
E-150-22.5-N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?d3
(mm)
Application

7.73 €

Disponible 5 jours 60.115° pour E-60

11.08 €

Disponible 5 jours 89.145° pour E-89

10.44 €

Disponible 5 jours 98.215° pour E-98

12.91 €

Disponible 5 jours 98.245° pour E-98

38.97 €

Disponible 5 jours 120.422.5° pour E-120

43.15 €

Disponible 5 jours 127.422.5° pour E-127

46.53 €

Disponible 5 jours 150.422.5° pour E-150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique