Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Tuyau / raccord, douille de pièce à usiner de pièce de raccordement de tuyau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-89-N
S-98L-N
S-98S-N
S-120-N
S-127-N
S-150-N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?d3
(mm)
Application

8.41 €

Disponible 6 jours 89.2Pour S-89

9.17 €

Disponible 6 jours 98.2L pour S-98

8.70 €

Disponible 6 jours 98.2S pour S-98

25.96 €

Disponible 6 jours 120.4Pour S-120

27.32 €

Disponible 6 jours 127.4Pour S-127

30.11 €

Disponible 6 jours 150.6Pour S-150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique