Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WVX-TPA-126K-ZA-55
Type à roulettes | Style enfichable / Plastique | Hauteur de montage H(mm) | 160 | Propriétés | Silencieux |
---|---|---|---|---|---|
Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Butée | NA | Charge admissible(daN) | 98 |
Matériau de la roue | Caoutchouc thermoplastique | Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Diamètre de tuyau applicable(Ø) | 22 | Diamètre de la roue(Ø) | 125 | Largeur de jante(mm) | 32 |
Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois | Couleur du raccord en métal (finition) | NA | Spécifications | Roues sur terre |
Spécifications détaillées de la roue | (Noyau : polypropylène) | Couleur de la roue | Blanc gris | Protection de sol | Sans protection de sol |
Emplacement de roue | Fabriqué en Allemagne | Excentricité(mm) | 40 | Roulement | Roulement à billes radial inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes design en plastique WAVE à emboîter (Blickle), le numéro d'article est le suivant: WVX-TPA-126K-ZA-55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WVX-TPA-126K-ZA-55.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles