• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Obturation de tuyau, corps Barifas

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VH-110

Référence pièce
VH-110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.01 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tuyau de prévention des explosions Diamètre extérieur(mm) 143 Diamètre intérieur(mm) 110
Hauteur(mm) 130 Matériau Nylon Température de résistance à la chaleur(°C) 60

Vous vous trouvez sur la page de Obturation de tuyau, corps Barifas, le numéro d'article est le suivant: VH-110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VH-110.

Assistance technique