Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Insert【100 pièces par conditionnement】

Insert

Has no pitch jump unlike normal inserts, and will not deform even when the bolt is detached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IS-M2-2-B-N

Référence pièce
IS-M2-2-B-N
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Environnement de fonctionnement

69.17 €

100 pièces par conditionnement

6 jours Équipement de fabrication

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tangless Application Métal léger Matériau Laiton
Type à vis Filetage métrique, gros filet Diam. de vis M (après insertion)(mm) 2 Longueur L (après insertion) (D = diam. de filetage M) 1D
Encoche NA

Vous vous trouvez sur la page de Insert, le numéro d'article est le suivant: IS-M2-2-B-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IS-M2-2-B-N.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique