Écrous en nylon (unificateur UNC)

Écrous en nylon (unificateur UNC)
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
The included nylon ring is fitted with a male screw to prevent loosening due to rotation applied from various directions, direct vibration, and shock.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NNC-1/2UNC-SUS
NNC-1/2UNC-U
NNC-1/4UNC-SUS
NNC-1/4UNC-U
NNC-3/4UNC-U
NNC-3/8UNC-SUS
NNC-3/8UNC-U
NNC-5/16UNC-SUS
NNC-5/16UNC-U
NNC-NO.4-SUS
NNC-NO.6-SUS
NNC-NO.10-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Vis nominale (pouce) Traitement de surface (détails)

8.78 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNA1/2NA

1.17 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] FerPlacage chromé brillant1/2Placage chromé brillant

3.25 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNA1/4NA

0.39 €

0.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] FerPlacage chromé brillant1/4Placage chromé brillant

3.68 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] FerPlacage chromé brillant3/4Placage chromé brillant

4.19 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNA3/8NA

0.50 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] FerPlacage chromé brillant3/8Placage chromé brillant

3.64 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNA5/16NA

1.82 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] FerPlacage chromé brillant5/16Placage chromé brillant

3.14 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNAN° 4NA

4.11 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNAN° 6NA

4.02 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableNAN° 10NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage UNC unifié, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Détails sur le verrouillage Écrou en nylon

Assistance technique