Écrou hexagonal (standard DIN)

Écrou hexagonal (standard DIN)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None Thread
[Type]Metric coarse, Application/Function, Normal
[Surface treatment](Details) none
[Nominal Thread (M)] 1 1.2 1.4 1.6
[Height (mm)] 0.8 1.0 1.2 1.3 width across flats (mm) 2.5 3.0 3.2
[Pitch (mm)] 0.25 0.3 0.35

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HND-M1.0-SUS
HND-M1.2-SUS
HND-M1.4-SUS
HND-M1.6-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Hauteur
(mm)
Méplats
(mm)
Pas
(mm)

1.48 €

1 Disponible 6 jours 1010.82.50.25

1.50 €

0.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.21.03.00.25

1.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.41.23.00.3

0.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.61.33.20.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique