Écrous en nylon (niveau 1 / petit)【1-500 pièces par conditionnement】

Écrous en nylon  (niveau 1 / petit)
  • Remise sur volume
Frictional force generated between the nylon ring and the screw part of the bolt reduces shock and vibration and prevents the screw from loosening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NN1S-M8-3W
NN1S-M8-C
NN1S-M8-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface Traitement de surface (détails)

100.84 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc

97.67 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -Placage chromé[Placage chrome] Placage chromé

1.81 €

1 Disponible 6 jours -Placage chromé brillantPlacage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 8 Matériau Fer Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Anti-desserrage Type à écrou hexagonal Type A Détails sur le verrouillage Écrou en nylon
Méplats(mm) 12 Hauteur(mm) 10 Pas(mm) 1.25

Assistance technique