• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord type métallique, douille amovible, en bronze

Raccord type métallique, douille amovible, en bronze

Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OS-238AAB
OS-238BAB
OS-238CAB
OS-238DAB
OS-238EAB
OS-238GAB
OS-238IAB
OS-239AAB
OS-239BAB
OS-239DAB
OS-239EAB
OS-239GAB
OS-239IAB
OS-240BAB
OS-240DAB
OS-240EAB
OS-240GAB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L1

5.49 €

7 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)-20~12015

6.03 €

7 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)-20~12020

6.37 €

7 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)-20~12022.5

6.71 €

7 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)-20~12025

7.26 €

7 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)-20~12030

8.89 €

7 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)-20~12040

10.87 €

7 jours [1/2B (15A)] 1/2B (13A)[1/2B (15A)] 1/2B (13A)-20~12050

7.26 €

7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)-20~12015

7.87 €

7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)-20~12020

8.35 €

7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)-20~12025

9.10 €

7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)-20~12030

11.00 €

7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)-20~12040

12.50 €

7 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)-20~12050

9.10 €

7 jours 1B (25A)1B (25A)-20~12020

9.91 €

7 jours 1B (25A)1B (25A)-20~12025

10.80 €

7 jours 1B (25A)1B (25A)-20~12030

13.25 €

7 jours 1B (25A)1B (25A)-20~12040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douilles amovibles
Matériau EN CC491K équiv. Type à filetage de connexion M1 R Type à filetage de connexion M2 Rp
Pression admissible maximale(MPa) 1.75 Fluide applicable Eau chaude / froide / Air / Huile Traitement de surface NA
Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Spécifications Produit homologué JWWA
Compatible antigel Applicable Nombre d'unités de vente 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique