Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCPA201 |
UCPA202 |
UCPA203 |
UCPA204 |
UCPA205 |
UCPA206 |
UCPA208 |
UCPA209 |
UCPA210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'arbre (mm) (Ø) | H (mm) | Capacité de charge de base Cr (kN) | Capacité de charge de base Cor (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.18 € | 1 | 10 jours | 10 | 12 | 30.2 | 12.8 | 6.6 | ||
24.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 30.2 | 12.8 | 6.6 | ||
24.03 € | 1 | 10 jours | 10 | 17 | 30.2 | 12.8 | 6.6 | ||
22.97 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 30.2 | 12.8 | 6.6 | ||
25.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 36.5 | 14 | 7.9 | ||
33.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 42.9 | 19.6 | 11.3 | ||
47.77 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | 49.2 | 29.3 | 17.9 | ||
56.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 45 | 54.2 | 33 | 20.5 | ||
64.97 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | 57.2 | 35.5 | 23.2 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Unité de palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fabriqué en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement insert | Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'arbre (mm)(Ø)
H(mm)
Capacité de charge de base Cr(kN)
Capacité de charge de base Cor(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles