Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BLFL1J |
BLFL2J |
BLFL3J |
BLFL4J |
BLFL5J |
BLFL6J |
BLFL7J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'arbre (mm) (Ø) | H (mm) | Capacité de charge de base Cr (kN) | Capacité de charge de base Cor (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 81 | 9.55 | 4.8 | ||
14.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 81 | 9.55 | 4.8 | ||
16.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | 81 | 9.55 | 4.8 | ||
17.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 90 | 12.8 | 6.6 | |
20.14 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | 95 | 14 | 7.9 | ||
27.08 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 113 | 19.6 | 11.3 | ||
32.48 € | 1 | 5 jours | 10 | 35 | 122 | 25.9 | 15.4 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Unité à bride diamant | Matériau du corps de l'unité | Fabriqué en fonte |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement insert | Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard | Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'arbre (mm)(Ø)
H(mm)
Capacité de charge de base Cr(kN)
Capacité de charge de base Cor(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles