Palier tendeur, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type UCT

Palier tendeur, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type UCT
  • En promotion
Can be used for belt and chain adjustments in areas where free movement of the shaft center is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCT201
UCT203
UCT204
UCT205
UCT206
UCT207
UCT208
UCT209
UCT210
UCT211
UCT306
UCT308
UCT309
UCT310
UCT311
UCT312
UCT313
UCT314
UCT315
UCT316
UCT317
UCT318
UCT320
UCT321
UCT322
UCT324
UCT326
UCT328
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
H
(mm)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)

25.01 €

1 10 jours 10128912.86.6

24.82 €

1 10 jours 10178912.86.6

23.79 €

1 5 jours 10208912.86.6

26.80 €

1 10 jours 102589147.9

33.69 €

1 10 jours 103010219.611.3

39.14 €

1 10 jours 103510225.915.4

38.98 €

19.49 €

1 Jour même

Stock

104011429.317.9

56.05 €

1 10 jours 10451173320.5

63.59 €

1 10 jours 105011735.523.2

84.91 €

1 10 jours 10551464329.4

60.82 €

1 10 jours 103010026.815

86.88 €

1 10 jours 104012440.523.9

114.22 €

1 10 jours 104513851.529.5

103.81 €

1 10 jours 105015161.538.2

113.87 €

1 10 jours 105516371.544.8

129.42 €

1 9 jours 106017881.552

171.34 €

1 10 jours 106519092.559.7

210.20 €

1 10 jours 107020210468

248.25 €

1 10 jours 107521611476.9

311.39 €

1 10 jours 108023012386.4

369.68 €

1 10 jours 108524013296.5

400.03 €

1 10 jours 1090255143107.2

575.69 €

1 10 jours 10100290173140.4

685.78 €

1 10 jours 10105290183153.1

774.02 €

1 10 jours 10110320205178.8

975.98 €

1 10 jours 10120355207184.8

1,344.30 €

1 10 jours 10130385229214.3

1,700.49 €

1 10 jours 10140415255246

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité du type à palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte
Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique