Palier tendeur avec applique, type à alésage cylindrique et vis de serrage, type UCT200+WB (Numéros de référence)

Palier tendeur avec applique, type à alésage cylindrique et vis de serrage, type UCT200+WB
Combines a take-up unit with a steel plate frame, and the adjustment bolts enable more flexible adjustment of the shaft center.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCT204+WB
UCT205+WB
UCT206+WB
UCT207+WB
UCT208+WB
UCT209+WB
UCT210+WB
UCT211+WB
UCT212+WB
UCT213+WB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
H
(mm)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)

138.86 €

1 10 jours 102019912.86.6

140.95 €

1 10 jours 1025199147.9

151.44 €

1 10 jours 103021219.611.3

175.89 €

1 10 jours 103521225.915.4

233.24 €

1 10 jours 104023329.317.9

238.29 €

1 10 jours 10452333320.5

243.55 €

1 10 jours 105023335.523.2

326.85 €

1 10 jours 10553014329.4

351.35 €

1 10 jours 106030152.536.1

413.38 €

1 10 jours 106532257.540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité du type à palier tendeur Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte
Type de roulement insert Type à trou conique avec adaptateur Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Assistance technique