• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité, modèle à embase ronde avec modèle de trou cylindrique sur le pilote avec vis de serrage (série MUCFC)

Unité, modèle à embase ronde avec modèle de trou cylindrique sur le pilote avec vis de serrage (série MUCFC)

[Features]
· Both the bearing and the bearing box are made of corrosion-resistant stainless steel, making the product suitable for use with machinery that doesn't handle rust well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MUCPA201
MUCPA202
MUCPA203
MUCPA204
MUCPA205
MUCPA206
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSUnité de roulement, type Diam. de l'arbre (mm)
(Ø)
H
(mm)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)

123.32 €

Devis 10Unité de palier lisse1230.210.95.3

123.07 €

Devis 10Unité de palier lisse1530.210.95.3

123.62 €

Devis 10Unité de palier lisse1730.210.95.3

107.71 €

Devis 10Unité de palier lisse2030.210.95.3

132.93 €

Devis 10Unité de palier lisse2536.511.96.3

173.41 €

Devis 10Unité du type à bride ronde avec ergot3042.916.79

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Matériau du corps de l'unité Acier inoxydable Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage
Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique