• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité, bloc coussinet, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle MBPPL200BGA-FD

Unité, bloc coussinet, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle MBPPL200BGA-FD

[Features]
· The stainless steel bearing is inserted into a thermoplastic polyester resin bearing box, creating a lightweight, corrosion-resistant, hygienic product. Appropriate for use with food manufacturing machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MBFPL204BGA-FD
MBFPL205BGA-FD
MBFPL206BGA-FD
MBFPL207BGA-FD
MBFPL208BGA-FD
MBNFL204BGA-FD
MBNFL205BGA-FD
MBNFL206BGA-FD
MBNFL207BGA-FD
MBNFL208BGA-FD
MBPPL204BGA-FD
MBPPL205BGA-FD
MBPPL206BGA-FD
MBPPL207BGA-FD
MBPPL208BGA-FD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
H
(mm)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)

65.77 €

Devis 1020-10.95.3

70.51 €

Devis 1025-11.96.3

85.71 €

Devis 1030-16.79

101.90 €

Devis 1035-2212.3

86.50 €

Devis 1040-24.914.3

63.48 €

Devis 102011310.95.3

68.79 €

Devis 102513011.96.3

82.93 €

Devis 103014816.79

98.30 €

Devis 10351632212.3

86.50 €

Devis 104017524.914.3

66.75 €

Devis 102033.310.95.3

71.49 €

Devis 102536.511.96.3

86.69 €

Devis 103042.916.79

102.72 €

Devis 103547.62212.3

86.50 €

Devis 104049.224.914.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité de palier lisse Matériau du corps de l'unité Plastique
Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Léger Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique