• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Unité de forme en chapeau, modèle à trou cylindrique, série en argent, avec vis de serrage, modèle KP

Unité de forme en chapeau, modèle à trou cylindrique, série en argent, avec vis de serrage, modèle KP
  • Remise sur volume

[Features]
· Although the bearing box is a standard pillow shape, it is smaller and more lightweight than conventional insert bearing units.
· Also, the bearing box is marked with a center mark for easy positioning.
· The fixation method for the bearing box and shaft is the set screw method.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KP000
KP001
KP002
KP003
KP004
KP005
KP006
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
H
(mm)
Capacité de charge de base Cr
(kN)
Capacité de charge de base Cor
(kN)

15.44 €

Disponible Jour même

Stock

1010184.62

12.52 €

Disponible Jour même

Stock

1012195.12.4

13.03 €

3 jours 1015225.62.8

13.80 €

3 jours 10172463.3

14.07 €

Disponible Jour même

Stock

1020289.355.1

15.98 €

3 jours 10253210.15.8

19.45 €

3 jours 10303613.28.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité de palier lisse Matériau du corps de l'unité Argent
Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique