Roulement insert, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type B

Roulement insert, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type B
Both surfaces are sealed with a rubber seal, and the width of the inner and outer rings are narrower than in a UC-type bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B4

Référence pièce
B4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.46 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Roulement insert Diam. de l'arbre (mm)(Ø) 20
Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Traitement de surface NA Capacité de charge de base Cr(kN) 12.8
Capacité de charge de base Cor(kN) 6.6

Vous vous trouvez sur la page de Roulement insert, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type B, le numéro d'article est le suivant: B4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B4.

Assistance technique