Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MUC204
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Roulement insert | Diam. de l'arbre (mm)(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de l'unité | Acier inoxydable | Type de roulement insert | Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA | Capacité de charge de base Cr(kN) | 10.9 |
Capacité de charge de base Cor(kN) | 5.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers d'insertion, série en acier inoxydable, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle MUC, le numéro d'article est le suivant: MUC204.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MUC204.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles