Joinbal, modèle à insert, filetage femelle, tige aux extrémités, modèle JAF

Joinbal, modèle à insert, filetage femelle, tige aux extrémités, modèle JAF

[Features]
· The space between the two inserts is an oil sump, and the product is structured to maintain an arbitrary gap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JAF5
JAF6
JAF8
JAF10
JAF12
JAF14
JAF15
JAF16
JAF17
JAF18
JAF20
JAF22
JAF25
JAF28
JAF30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'arbre (mm)
(Ø)
B
(mm)
C1
(mm)
H1
(mm)
G
(mm)

13.41 €

Devis 58727M5×0.8

14.28 €

Devis 69730M6×1

15.86 €

Devis 812936M8 x 1.25

17.80 €

Devis 10141143M10 x 1.5

21.57 €

Devis 12161250M12×1.75

23.24 €

Devis 14191457M14×2

31.15 €

Devis 15201461M14×2

31.93 €

Devis 16211564M16×2

32.73 €

Devis 17221667M16 x 1.5

37.38 €

Devis 18231771M18×1.5

45.02 €

Devis 20251877M20 x 1.5

48.19 €

Devis 22282084M22×1.5

73.13 €

Devis 25312294M24×2

88.59 €

Devis 283525103M27×2

96.40 €

Devis 303726110M30×2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Rotule de joint

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique