Modèle à insertion Joinbal, modèle JAM à extrémités de tige à filetage mâle

Modèle à insertion Joinbal, modèle JAM à extrémités de tige à filetage mâle
  • Remise sur volume
[Features]
· The space between the two inserts is an oil sump, and the product is structured to maintain an arbitrary gap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JAM8

Référence pièce
JAM8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

21.13 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Rotule de joint Diam. de l'arbre (mm)(Ø) 8 B(mm) 12
C1(mm) 9 H1(mm) 42 G(mm) M8 x 1.25

Vous vous trouvez sur la page de Modèle à insertion Joinbal, modèle JAM à extrémités de tige à filetage mâle, le numéro d'article est le suivant: JAM8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JAM8.

Assistance technique