• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout à rotule, filetage male, acier inoxydable, bague intérieure PTFE, modèle FDM Joinbal

Embout à rotule, filetage male, acier inoxydable, bague intérieure PTFE, modèle FDM Joinbal

[Features]
· Because it uses a solid lubricating method, greasy supply is not required. Made of stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FDM5
FDM6
FDM8
FDM10
FDM12
FDM14
FDM16
FDM18
FDM20
FDM22
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'arbre (mm)
(Ø)
B
(mm)
C1
(mm)
H1
(mm)
G
(mm)

26.15 €

Devis 58733M5×0.8

26.98 €

Devis 69736M6×1

30.94 €

Devis 812942M8 x 1.25

35.89 €

Devis 10141148M10 x 1.5

40.32 €

Devis 12161254M12×1.75

50.43 €

Devis 14191460M14×2

81.00 €

Devis 16211566M16×2

94.49 €

Devis 18231772M18×1.5

84.27 €

Devis 20251878M20 x 1.5

93.22 €

Devis 22282084M22×1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Rotule de joint

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique