• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Modèle à insertion Joinbal, modèle PB rond

Modèle à insertion Joinbal, modèle PB rond

[Features]
· The outer diameter surface of the housing is a cylindrical shape, and the unit is inserted into a bearing box just like a standard bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PB5
PB6
PB8
PB10
PB12
PB14
PB16
PB18
PB20
PB22
PB25
PB28
PB30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'arbre (mm)
(Ø)
B
(mm)

9.96 €

7 jours 56

10.89 €

4 jours 66.75

11.84 €

7 jours 89

13.34 €

7 jours 1010.5

15.44 €

7 jours 1212

17.61 €

7 jours 1413.5

20.98 €

7 jours 1615

26.15 €

7 jours 1816.5

30.88 €

7 jours 2018

33.49 €

Devis 2220

54.40 €

Devis 2522

69.99 €

Devis 2825

75.69 €

7 jours 3025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Rotule de joint

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique