• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle Joibal 2 pièces, modèle JBS rond

Modèle Joibal 2 pièces, modèle JBS rond

[Features]
· The outer diameter surface of the housing is a cylindrical shape, and the unit is inserted into a bearing box just like a standard bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JBS5
JBS6
JBS8
JBS10
JBS12
JBS14
JBS15
JBS16
JBS17
JBS18
JBS20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. de l'arbre (mm)
(Ø)
B
(mm)
C1
(mm)

8.46 €

Devis 585.6

8.46 €

Devis 696.4

9.27 €

Devis 8127.9

9.41 €

Devis 10149.5

10.21 €

Devis 121611.1

11.32 €

Devis 141912.5

13.37 €

Devis 152013.5

14.17 €

Devis 162114.3

16.29 €

Devis 172215.1

17.39 €

Devis 182315.9

18.34 €

Devis 202517.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Rotule de joint

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique