Roulement en plastique, SÉRIE E

Roulement en plastique, SÉRIE E
  • En promotion
  • Remise sur volume
Flat shape.

[Features]
· Resin-molded product with built-in precision bearing.
· Standard type and type with bolt are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-0413
E-0413-6B
E-0413-6B-SUS
E-0413-SUS
E-0414-6B
E-0414-6B-SUS
E-0414-SUS
E-0416-6B
E-0416-6B-SUS
E-0418-6B
E-0418-6B-SUS
E-0516
E-0516-SUS
E-0518-SUS
E-0619
E-0619-6B
E-0619-SUS
E-0620
E-0620-6B
E-0620-B
E-0620-SUS
E-0622
E-0622-6B
E-0622-SUS
E-0624
E-0624-6B
E-0624-B
E-0624-SUS
E-0626-6B
E-0626-6B-SUS
E-0626-B
E-0630-6B
E-0630-B
E-0635-6B-SUS
E-0826
E-0826-SUS
E-0830
E-0830-SUS
E-0835-SUS
E-0840-6B
E-0845-6B
E-0845-6B-SUS
E-0850-6B
E-0850-6B-SUS
E-1040
E-1040-SUS
E-1045
E-1045-SUS
E-1050
E-1050-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du roulement Type D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Méthode de serrage Diamètre intérieur ou diamètre de vis d
(Ø)
Charge admissible
(N)

11.41 €

30 14 jours EN 1.3505 équiv.Type standard135-410

12.34 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B135Type à boulon à rainure hexagonalM410

17.23 €

30 8 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B135Type à boulon à rainure hexagonalM410

15.22 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard135-410

12.34 €

30 7 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B145Type à boulon à rainure hexagonalM410

17.23 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B145Type à boulon à rainure hexagonalM410

15.22 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard145-410

12.36 €

30 8 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B165Type à boulon à rainure hexagonalM4-

17.24 €

30 12 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B165Type à boulon à rainure hexagonalM4-

12.36 €

30 7 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B185Type à boulon à rainure hexagonalM4-

17.23 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B185Type à boulon à rainure hexagonalM4-

11.42 €

1 5 jours EN 1.3505 équiv.Type standard165-510

15.22 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard165-510

15.23 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard185-510

9.62 €

1 5 jours EN 1.3505 équiv.Type standard196-620

10.55 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B196Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

13.43 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard196-620

10.04 €

5.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

EN 1.3505 équiv.Type standard206-620

10.55 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B206Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

10.55 €

30 7 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B206Type à boulon à rainure en croixM6×120

14.25 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard206-620

9.63 €

1 5 jours EN 1.3505 équiv.Type standard226-620

10.57 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B226Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

13.43 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard226-620

9.63 €

1 5 jours EN 1.3505 équiv.Type standard246-620

10.57 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B246Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

10.57 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B246Type à boulon à rainure en croixM6×120

13.45 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard246-620

10.64 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B268Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

15.53 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B266Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

10.64 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B268Type à boulon à rainure en croixM6×120

10.66 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B309Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

10.66 €

1 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type B309Type à boulon à rainure en croixM6×120

15.58 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B359Type à boulon à rainure hexagonalM6×120

9.69 €

30 Disponible 14 jours EN 1.3505 équiv.Type standard268-820

13.51 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard268-820

9.71 €

1 5 jours EN 1.3505 équiv.Type standard309-820

13.52 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard309-820

13.54 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard359-820

13.71 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B4012Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

13.76 €

10 Disponible 11 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B4512Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

17.85 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B4512Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

13.73 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.[Vis] Type 6B5012Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

17.35 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Vis] Type 6B5012Type à boulon à rainure hexagonalM8 X 1.2530

12.62 €

1 Disponible 5 jours EN 1.3505 équiv.Type standard4012-1030

15.16 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard4012-1030

13.05 €

7.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

EN 1.3505 équiv.Type standard4512-1030

15.20 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard4512-1030

12.71 €

30 15 jours EN 1.3505 équiv.Type standard5012-1030

15.25 €

30 7 jours Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Type standard5012-1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à bague externe, type Plat Matériau de la bague externe Polyacétal (POM) Environnement de fonctionnement Standard

Assistance technique