Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10SUS-6B1.5 |
13SUS-6B1.5 |
15SUS-6B1.5 |
15SUS-6B2 |
22SUS-6B1.5 |
22SUS-6B2 |
30SUS-6B3.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Épaisseur de l'épaulement (mm) | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | 10 | 4 | 1.5 | 4571242827053 | 385-5198 | |
10.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | 13 | 4 | 1.5 | 4571242827060 | 385-5210 | |
8.01 € | 1 | 5 jours | M6 | 15 | 5 | 1.5 | - | - | ||
8.01 € | 1 | 5 jours | M6 | 15 | 5 | 2 | - | - | ||
8.09 € | 1 | 5 jours | M6 | 22 | 7 | 1.5 | - | - | ||
8.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | M6 | 22 | 7 | 2 | - | - | |
15.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | M8 | 30 | 9 | 3.5 | - | - |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Matériau du roulement | Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.) | matériel du bouclier et de la forme | À double blindage |
---|---|---|---|---|---|
Forme périphérique en résine | Plat | Capacité de charge dynamique de base(N) | 80 | Spécifications / environnement | Standard |
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
Matériau de l'élément de roulement | Acier inoxydable | Type à support | Perforation | Matériau du boulon | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Épaisseur de l'épaulement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles