Roulettes design en résine, roulettes intérieures pour utilisation en intérieur, modèle à rotation

Roulettes design en résine, roulettes intérieures pour utilisation en intérieur, modèle à rotation
  • Remise sur volume

A colorful caster with an emphasis on design. Urethane linings are applied to the wheel.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CARJB-PBU75
CARJB-PBU100
CARJG-PBU75
CARJG-PBU100
CARJR-PBU75
CARJR-PBU100
CARJS-PBU75
CARJS-PBU100
CARJY-PBU75
CARJY-PBU100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Pas du trou de montage P, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage P, sens transversal
(mm)
Siège de montage L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Application Charge admissible
(daN)
Couleur

21.69 €

Disponible 4 jours Type à plaque universel / Résine100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Bleu

27.86 €

Disponible 4 jours Type à plaque universel / Résine135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Bleu

21.69 €

Disponible 4 jours Type à plaque fixe / Résine100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Vert

27.86 €

Disponible 4 jours Type à plaque universel / Résine135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Vert

21.69 €

Disponible 4 jours Type à plaque universel / Résine100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Rose

27.86 €

4 jours Type à plaque universel / Résine135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Rose

21.69 €

Disponible 4 jours Type à plaque universel / Résine100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Fumé

27.86 €

Disponible 4 jours Type à plaque universel / Résine135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Fumé

21.69 €

Disponible 4 jours Type à plaque universel / Résine100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Jaune

27.86 €

Disponible 4 jours Type à plaque universel / Résine135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) ~35.00 Butée NA Matériau de la roue Uréthane
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Largeur de roue l(mm) 23 Excentricité(mm) 25

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique