• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes en résine, roulettes d'intérieur

Roulettes en résine, roulettes d'intérieur
  • Remise sur volume

A colorful caster with an emphasis on design. Urethane linings are applied to the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CARKB-PBU75
CARKB-PBU100
CARKG-PBU75
CARKG-PBU100
CARKR-PBU75
CARKR-PBU100
CARKS-PBU75
CARKS-PBU100
CARKY-PBU75
CARKY-PBU100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Pas du trou de montage P, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage P, sens transversal
(mm)
Siège de montage L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Application Charge admissible
(daN)
Couleur

23.79 €

Disponible 4 jours 100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Bleu

30.14 €

Disponible 4 jours 135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Bleu

23.79 €

Disponible 4 jours 100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Vert

30.14 €

Disponible 4 jours 135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Vert

23.79 €

Disponible 4 jours 100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Rose

29.76 €

33 jours 135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Rose

23.79 €

Disponible 4 jours 100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Fumé

30.14 €

Disponible 4 jours 135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Fumé

23.79 €

Disponible 4 jours 100555570X7075Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication30Jaune

30.14 €

Disponible 4 jours 135727290X90100Affichage d'installations commerciales / Équipement OA, équipement d'information et de communication50Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Résine Plage de charge(daN) ~35.00 Butée NA
Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Largeur de roue l(mm) 23

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique