Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FL-01 |
FL-02 |
FL-03 |
FL-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage adaptée (mm) | Hauteur verrouillé (mm) | Hauteur lors du relâchement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 160 | 165 | 131 | |
36.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 205 | 210 | 176 | |
50.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 243 | 248 | 214 | |
51.54 € | 1 | 5 jours | 190 | 195 | 161 |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Types de composants en relation | Blocage et butée de chariot manuel |
---|---|---|---|---|---|
Course(mm) | 34 | Siège de montage(mm) | 120×120 | Pas de montage(mm) | 90×90, 100×100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage adaptée(mm)
Hauteur verrouillé(mm)
Hauteur lors du relâchement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles