Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SB-4 |
SB-4-[1-100/1] |
SB-6-[1-100/1] |
SB-8-[1-100/1] |
SB-9-[1-100/1] |
SB-10 |
SB-10-[1-100/1] |
SB-12 |
SB-12-[1-100/1] |
SB-15 |
SB-15-[1-100/1] |
SB-19 |
SB-19-[1-50/1] |
SB-22 |
SB-22-[1-50/1] |
SB-25-[1-50/1] |
SB-32 |
SB-32-[1-50/1] |
SB-38 |
SB-38-[1-50/1] |
SB-50 |
SB-50-[1-40/1] |
SB-63 |
SB-63-[1-20/1] |
SB-75 |
SB-75-[1-20/1] |
SB-90-20 |
SB-100-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Length (m) | Length (SB-90, 100) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.73 € | 1 | 6 jours | 4 | 9 | 16 | ~1.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 4 | 9 | 16 | ~1.5 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 6 | 11 | 24 | ~1.5 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 8 | 13.5 | 32 | ~1.4 | 1 ~ 100 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 9 | 15 | 36 | ~1.4 | 1 ~ 100 | - | ||
291.14 € | 1 | 6 jours | 10 | 16 | 40 | ~1.1 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 40 | ~1.1 | 1 ~ 100 | - | ||
332.96 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 48 | ~1.0 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 12 | 18 | 48 | ~1.0 | 1 ~ 100 | - | ||
479.29 € | 1 | 6 jours | 15 | 22 | 60 | ~1.0 | - | - | ||
- | 1 | 14 jours | 15 | 22 | 60 | ~1.0 | 1 ~ 100 | - | ||
300.23 € | 1 | 6 jours | 19 | 26 | 76 | ~1.0 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 19 | 26 | 76 | ~1.0 | 1 ~ 50 | - | ||
331.46 € | 1 | 6 jours | 22 | 29 | 88 | ~1.0 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 22 | 29 | 88 | ~1.0 | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 25 | 33 | 100 | ~1.0 | 1 ~ 50 | - | ||
412.18 € | 1 | 6 jours | 32 | 41 | 128 | ~0.7 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 32 | 41 | 128 | ~0.7 | 1 ~ 50 | - | ||
796.59 € | 1 | 6 jours | 38 | 48 | 152 | ~0.6 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 38 | 48 | 152 | ~0.6 | 1 ~ 50 | - | ||
736.04 € | 1 | 8 jours | 50 | 62 | 200 | ~0.6 | - | - | ||
- | 1 | 11 jours | 50 | 62 | 200 | ~0.6 | 1 ~ 40 | - | ||
728.01 € | 1 | 8 jours | 63 | 80 | 252 | ~0.3 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 63 | 80 | 252 | ~0.3 | 1 ~ 20 | - | ||
846.78 € | 1 | 8 jours | 75 | 92 | 300 | ~0.3 | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 75 | 92 | 300 | ~0.3 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 90 | 108 | 450 | ~0.3 | - | 20 | ||
- | 1 | 9 jours | 100 | 118 | 500 | ~0.3 | - | 20 |
Loading...
Liquide | Eau / Huile | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Transparence / Flexibilité / Cohésion |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la couche interne du flexible | Polychlorure de vinyle souple | Raccord utilisé | NA | Couleur de la couche externe | Bleu transparent |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 | Utilise du mazout | Non-applicable |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Length(m)
Length (SB-90, 100)(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles