Flexible industriel, flexible moussant

Flexible industriel, flexible moussant
A foam material is used for the outermost layer in order to prevent surface condensation.

[Features]
· For cooling water used in printers and molding machines (to prevent condensation).
· Water droplets do not form on the surface of the hose because a foam material is used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-12
FB-15
FB-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)

557.44 €

1 16 jours 122448~1.0

689.16 €

1 9 jours 152960~0.8

738.94 €

1 16 jours 193276~0.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Eau Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Flexibilité / Empêche la condensation de rosée / Cohésion
Matériau de la couche interne du flexible Polychlorure de vinyle souple Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Noir
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Longueur standard(m) 50

Assistance technique