Flexible à utilisation industrielle, flexible à eau Super

Flexible à utilisation industrielle, flexible à eau Super
[Features]
▪ Ideal for washing and water sprinkling in ships, gas stations, factories, agriculture and golf courses.
· Lightweight and excellent workability compared to rubber hoses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW-12
SW-15
SW-19
SW-25
SW-32
SW-38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)

410.23 €

1 9 jours 121963.5~0.7100

526.41 €

1 9 jours 1522.575~0.7100

713.45 €

1 9 jours 192795~0.7100

967.79 €

1 9 jours 2533.5125~0.7100

933.28 €

1 9 jours 3243160~0.560

1,104.54 €

1 9 jours 3850190~0.560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Eau Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Flexibilité / Cohésion
Matériau de la couche interne du flexible Polychlorure de vinyle souple Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Vert
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique