Flexible à usage industriel, tube de vinyle transparent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-3X5
TV-4X6
TV-5X7
TV-5X8
TV-6X8
TV-6X9
TV-6X10
TV-7X9
TV-7X10
TV-7X11
TV-8X10
TV-8X11
TV-8X12
TV-9X11
TV-9X12
TV-9X13
TV-10X12
TV-10X13
TV-10X14
TV-12X14
TV-12X15
TV-12X16
TV-15X17
TV-18X21
TV-18X22
TV-19X23
TV-19X25
TV-22X26
TV-25X29
TV-25X30
TV-25X31
TV-32X37
TV-32X38
TV-38X44
TV-45X51
TV-50X58
TV-63X73
TV-75X86
TV-90X104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur standard
(m)

93.50 €

1 9 jours 35200

109.01 €

1 6 jours 46200

124.54 €

1 9 jours 57200

119.52 €

1 9 jours 58200

132.29 €

1 6 jours 68200

133.97 €

1 9 jours 69200

103.25 €

1 6 jours 610100

147.79 €

1 9 jours 79200

124.54 €

1 9 jours 710100

114.10 €

1 9 jours 711100

101.26 €

1 6 jours 810100

134.86 €

1 9 jours 811100

121.32 €

1 6 jours 812100

109.01 €

1 9 jours 911100

147.79 €

1 9 jours 912100

132.17 €

1 9 jours 913100

114.18 €

1 9 jours 1012100

155.56 €

1 9 jours 1013100

119.36 €

1 9 jours 101450

83.15 €

1 9 jours 121450

109.01 €

1 6 jours 121550

134.86 €

1 9 jours 121650

93.50 €

1 Disponible 9 jours 151750

137.47 €

1 9 jours 182150

121.32 €

1 9 jours 182250

126.74 €

1 9 jours 192350

180.94 €

1 9 jours 192550

137.57 €

1 6 jours 222650

153.84 €

1 9 jours 252950

188.17 €

1 9 jours 253050

226.10 €

1 9 jours 253150

229.72 €

1 9 jours 323750

271.27 €

1 9 jours 323850

312.83 €

1 9 jours 384450

229.72 €

1 9 jours 455130

331.00 €

1 9 jours 505830

573.89 €

1 9 jours 637330

787.65 €

1 9 jours 758630

758.05 €

1 9 jours 9010420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Eau / Air Utilisation du service de découpe NA Propriétés Transparence / Flexibilité
Matériau de la couche interne du flexible Polychlorure de vinyle souple Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Transparence
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique