Flexible L Gold Flex pour travaux publics / plomberie / climatisation (modèle léger)

Flexible L Gold Flex pour travaux publics / plomberie / climatisation  (modèle léger)
Work in civil engineering and construction, agricultural irrigation, and plant facilities, etc. Light and flexible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GFL-25-20
GFL-25-50
GFL-32-20
GFL-32-50
GFL-38-20
GFL-38-50
GFL-50-20
GFL-50-50
GFL-65-20
GFL-65-50
GFL-75-20
GFL-75-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)

167.60 €

1 9 jours 2529.9270~0.6020

292.70 €

1 9 jours 2529.9270~0.6050

160.98 €

1 9 jours 3237.4370~0.6020

402.45 €

1 9 jours 3237.4370~0.6050

190.63 €

1 9 jours 3843.9475~0.5020

476.58 €

1 9 jours 3843.9475~0.5050

282.42 €

1 9 jours 5057.5610~0.4020

706.06 €

1 9 jours 5057.5610~0.4050

416.78 €

1 9 jours 6571.5800~0.4020

1,041.94 €

1 9 jours 6571.5800~0.4050

536.80 €

1 9 jours 7584.81360~0.3520

1,342.01 €

1 9 jours 7584.81360~0.3550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Eau / Poudre Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance aux intempéries / Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Transparence / Flexibilité / Cohésion
Matériau de la couche interne du flexible Polychlorure de vinyle Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Transparence
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique