Flexible pour flexible pour outils pneumatiques Super Win Soft II

Flexible pour flexible pour outils pneumatiques Super Win Soft II
[Features]
▪ Even more supple and smooth. Solves problems such as twisting and popping up.
▪ Hose slipperyness is significantly improved for smooth moving and working.
▪ Superior water-resistance, elasticity, and air tightness makes it ideal for air tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWH-1116
SWH-6510
SWH-8512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)
Propriétés Rayon de pliage minimum
(mm)
Nombre contenu dans un paquet
(Bobine)
Unité de commande
(Bobine)
Code JAN Code de commande

776.66 €

1 6 jours 1116--114920048580035411-5023

375.02 €

1 6 jours 6.510Résistance à la pression / Flexibilité20----

569.27 €

1 6 jours 8.512.5Résistance à la pression / Flexibilité40----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Air Utilisation du service de découpe NA Matériau de la couche interne du flexible Élastomère spécial
Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Ligne verte et violette Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Longueur standard(m) 100

Assistance technique