Flexible pour outils pneumatiques, flexible anti-éclats Super Tom (Numéros de référence)

Flexible pour outils pneumatiques, flexible anti-éclats Super Tom
More resistant against sparkx than conventional air hoses thanks to its spark-resistant mixture, and is effective in welding sites, automobile repair factories, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STH-6510-20
STH-6510-30
STH-8512-10
STH-8512-30
STH-8512-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur standard
(m)

107.76 €

1 6 jours 6.5103020

139.77 €

1 6 jours 6.5103030

84.62 €

1 6 jours 8.512.54010

198.80 €

1 6 jours 8.512.54030

605.83 €

1 6 jours 8.512.540100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Air Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression / Flexibilité
Matériau de la couche interne du flexible Élastomère spécial Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Ligne noire et rouge
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5

Assistance technique