Flexible pour flexible pour outils pneumatiques Quattro (haute pression)

Flexible pour flexible pour outils pneumatiques Quattro (haute pression)
A high-pressure hose supporting a maximum working pressure of 4 MPa.

[Features]
· Ultra flexible. Improved slip characteristics. A high-pressure supporting a maximum working pressure of 4 MPa.
· Supporting a maximum working pressure of 4 MPa, this high-pressure specification drastically improves working speed.
· Using the manufacturer's original new formulation of special materials, the hose is snag-resistant and difficult to break.
· Slides flexibly and smoothly. Excellent flexibility.
· In comparison to conventional high-pressure hoses, the Hose Quattro provides greater flexibility with enhanced maneuverability while working.
· Using the manufacturer's original new formulation on the surface of the hose, the slide performance has been significantly improved to prevent the hose from snagging and breaking.
· In addition, a line has been added the surface of the hose so that you readily see if the hose is twisted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QHC-6010
QHC-6020
QHC-6030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur standard
(m)

176.52 €

1 9 jours 10

222.70 €

1 9 jours 20

282.59 €

1 9 jours 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Air Utilisation du service de découpe NA D.I. nominal d 6
Diamètre extérieur(Ø) 10 Propriétés Résistance à la pression / Flexibilité Matériau de la couche interne du flexible Élastomère spécial
Raccord utilisé Deux côtés Couleur de la couche externe Rose, ligne jaune Type à raccords en métal Autre
Rayon de pliage minimum(mm) 18 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::4.0
Spécifications de coupleur Coupleur à simple pression pour utilisation dans des applications à haute pression

Assistance technique