Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCH-5080-3 |
SCH-5080-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de flexible (droit) | |
---|---|---|---|---|---|
57.78 € | 1 | 6 jours | 3 | ||
60.24 € | 1 | 6 jours | 5 |
Loading...
Liquide | Air | Utilisation du service de découpe | NA | D.I. nominal d | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(Ø) | 8 | Propriétés | Flexibilité | Matériau de la couche interne du flexible | Polyuréthane |
Raccord utilisé | Deux côtés | Couleur de la couche externe | Bleu | Type à raccords en métal | Autre |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::80 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::0.7 | Spécifications de coupleur | Coupleur à double pression |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de flexible (droit)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles