Flexible industriel - flexible en résine fluorée Super Tom (Numéros de référence)

Flexible industriel - flexible en résine fluorée Super Tom
This multi-purpose tube has excellent chemical resistance and low permeability against organic solvents. it is also flexible and transparent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FST-4-20
FST-4-100
FST-6-20
FST-6-100
FST-8-20
FST-8-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal d Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur standard
(m)

95.17 €

1 9 jours 4617~0.920

475.86 €

1 9 jours 4617~0.9100

159.81 €

1 9 jours 6926~0.720

797.80 €

1 9 jours 6926~0.7100

238.33 €

1 9 jours 81246~0.720

1,189.17 €

1 9 jours 81246~0.7100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide Produit chimique / Agroalimentaire / Peintuer, solvant Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à l'huile / Résistance chimique / Transparence / Flexibilité
Matériau de la couche interne du flexible Résine fluorée Raccord utilisé NA Couleur de la couche externe Transparence
Plage de températures de fonctionnement(°C) -40::80

Assistance technique