Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SH-5-10 |
SH-6-10 |
SH-8-3 |
SH-8-5 |
SH-8-10 |
SH-9-3 |
SH-9-5 |
SH-9-10 |
SH-12-3 |
SH-12-5 |
SH-12-10 |
SH-15-3 |
SH-15-10 |
SH-19-3 |
SH-19-5 |
SH-25-5 |
SH-25-10 |
SH-32-3 |
SH-32-5 |
SH-32-10 |
SH-38-3 |
SH-38-5 |
SH-38-10 |
SH-50-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal d | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Longueur standard (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.73 € | 1 | 9 jours | 5 | 10.6 | 70 | ~1.0 | 10 | ||
246.53 € | 1 | 9 jours | 6 | 12.3 | 80 | ~1.0 | 10 | ||
121.24 € | 1 | 6 jours | 8 | 14.3 | 90 | ~1.0 | 3 | ||
141.17 € | 1 | 9 jours | 8 | 14.3 | 90 | ~1.0 | 5 | ||
257.31 € | 1 | 9 jours | 8 | 14.3 | 90 | ~1.0 | 10 | ||
86.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 9 | 16.5 | 100 | ~1.0 | 3 | |
149.51 € | 1 | 9 jours | 9 | 16.5 | 100 | ~1.0 | 5 | ||
272.44 € | 1 | 9 jours | 9 | 16.5 | 100 | ~1.0 | 10 | ||
110.22 € | 1 | 6 jours | 12 | 20.1 | 130 | ~0.5 | 3 | ||
183.69 € | 1 | 9 jours | 12 | 20.1 | 130 | ~0.5 | 5 | ||
334.81 € | 1 | 24 jours | 12 | 20.1 | 130 | ~0.5 | 10 | ||
146.63 € | 1 | 10 jours | 15 | 24.1 | 150 | ~0.5 | 3 | ||
444.75 € | 1 | 9 jours | 15 | 24.1 | 150 | ~0.5 | 10 | ||
181.51 € | 1 | 24 jours | 19 | 28.2 | 180 | ~0.5 | 3 | ||
302.51 € | 1 | 12 jours | 19 | 28.2 | 180 | ~0.5 | 5 | ||
425.56 € | 1 | 9 jours | 25 | 35.6 | 300 | ~0.5 | 5 | ||
789.29 € | 1 | 9 jours | 25 | 35.6 | 300 | ~0.5 | 10 | ||
592.55 € | 1 | 9 jours | 32 | 43.8 | 360 | ~0.5 | 3 | ||
987.60 € | 1 | 9 jours | 32 | 43.8 | 360 | ~0.5 | 5 | ||
1,797.78 € | 1 | 9 jours | 32 | 43.8 | 360 | ~0.5 | 10 | ||
712.75 € | 1 | 9 jours | 38 | 50.7 | 430 | ~0.5 | 3 | ||
1,187.93 € | 1 | 9 jours | 38 | 50.7 | 430 | ~0.5 | 5 | ||
2,162.99 € | 1 | 9 jours | 38 | 50.7 | 430 | ~0.5 | 10 | ||
2,965.17 € | 1 | 13 jours | 50 | 65 | 550 | ~0.5 | 6 |
Loading...
Liquide | Eau / Produit chimique / Agroalimentaire | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance chimique / Transparence / Flexibilité / Cohésion |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la couche interne du flexible | Silicone | Raccord utilisé | NA | Couleur de la couche externe | Blanc crème |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::150 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. nominal d
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles