Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | L | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 50 | 6 | ||
9.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 60 | 6 | ||
11.12 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 70 | 6 | ||
11.10 € | 1 | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 80 | 6 | ||
10.87 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 90 | 6 | ||
10.26 € | 1 | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 100 | 6 | ||
11.18 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 110 | 6 | ||
11.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 120 | 6 | ||
12.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 130 | 6 | |
14.85 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 140 | 6 | |
14.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 150 | 6 | |
14.94 € | 1 | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 160 | 6 | ||
16.53 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 170 | 6 | |
17.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 180 | 6 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 190 | 6 | |
24.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 200 | 6 | |
11.75 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 50 | 7 | ||
10.07 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 60 | 7 | ||
11.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 80 | 7 | ||
12.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 90 | 7 | |
12.81 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 100 | 7 | ||
12.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 110 | 7 | |
13.53 € | 1 | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 120 | 7 | ||
14.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 130 | 7 | ||
15.60 € | 1 | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 140 | 7 | ||
19.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 150 | 7 | |
17.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 160 | 7 | |
18.48 € | 1 | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 170 | 7 | ||
20.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 180 | 7 | |
24.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 190 | 7 | |
27.13 € | 1 | 7 jours | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 200 | 7 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Embouts longs |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Tige en laiton | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Fluide applicable | Air | Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
L
d
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles