Série pièce de raccordement - raccord n° 04 - embout de pièce de raccordement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NO.04X1/2
NO.04X1/2N
NO.04X1/2X1/4
NO.04X1/2X1/4N
NO.04X1/2X3/8
NO.04X1/2X3/8N
NO.04X1/4
NO.04X1/4N
NO.04X1/4X1/8
NO.04X1/4X1/8N
NO.04X1/8
NO.04X1/8N
NO.04X3/8
NO.04X3/8N
NO.04X3/8X1/4
NO.04X3/8X1/4N
NO.04X3/8X1/8
NO.04X3/8X1/8N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Traitement de surface

6.52 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)--Placage au chrome

5.52 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)--NA

12.26 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)1/4B (8A)G (fileté)Placage au chrome

7.10 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)1/4B (8A)G (fileté)NA

12.26 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)3/8B (10A)G (fileté)Placage au chrome

10.57 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)3/8B (10A)G (fileté)NA

4.08 €

1 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)--Placage au chrome

3.56 €

1 Disponible 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)--NA

4.94 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)1/8B (6A)G (fileté)Placage au chrome

3.44 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)1/8B (6A)G (fileté)NA

3.74 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/8B (6A)--Placage au chrome

2.87 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/8B (6A)--NA

6.22 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)--Placage au chrome

4.67 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)--NA

6.53 €

1 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)1/4B (8A)G (fileté)Placage au chrome

5.95 €

1 Disponible 7 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)1/4B (8A)G (fileté)NA

5.99 €

1 7 jours -Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)1/8B (6A)G (fileté)Placage au chrome

5.46 €

1 Disponible 7 jours -Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)1/8B (6A)G (fileté)NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Double embout Matériau Tige en laiton
Type à filetage de connexion M1 G (fileté) Fluide applicable Air Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique