Série pièce de raccordement, pièce de raccord, n° 28, manchon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NO.28X1/4X1/8

Référence pièce
NO.28X1/4X1/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.80 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Matériau Tige en laiton
Filetage nominal M1 1/4B (8A) Filetage nominal M2 1/8B (6A) Type à filetage de connexion M1 R
Type à filetage de connexion M2 G (taraudé) Fluide applicable Air Traitement de surface NA
Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Série pièce de raccordement, pièce de raccord, n° 28, manchon, le numéro d'article est le suivant: NO.28X1/4X1/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NO.28X1/4X1/8.

Assistance technique