Inscription
Confirmé
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

Raccord de tuyau soudé en bout, tuyau en acier, coude à 45°, tuyau noir

Référence pièce:

JIS-45E(L)-FSGP-1/2B
Réinitialiser
Quantité :
Loading...

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
JIS-45E(L)-FSGP-1/2B
Quantité minimale de commande
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
7.59 €
( 9.03 € )
5 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Material: Steel, nominal diameters: 1/2B(15A), 3/4B(20A), 1B(25A), 1 1/4B(32A), 1 1/2B(40A), 2B(50A), 2 1/2B(65A), 3 1/2B(90A), 3B(80A), 4B(100A), 5B(125A), 6B(150A), 8B(200A)
• Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil.

La référence pièce a été confirmé