Raccord de tuyau soudé en bout - tuyau en acier - capuchon - blanc

Raccord de tuyau soudé en bout - tuyau en acier - capuchon - blanc
  • Remise sur volume

Material: Steel, nominal diameters: 1/2B(15A), 3/4B(20A), 1B(25A), 1 1/4B(32A), 1 1/2B(40A), 2B(50A), 2 1/2B(65A), 3 1/2B(90A), 3B(80A), 4B(100A), 5B(125A), 6B(150A), 8B(200A), 10B(250A), 12B(300A), 14B(350A)
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, oil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JIS(G)-C-PT370-1/2B-S80
JIS(G)-C-PT370-1B-S80
JIS(G)-C-PT370-2B-S40
JIS(G)-C-PT370-2B-S80
JIS(G)-C-PT370-3/4B-S80
JIS(G)-C-PT370-3B-S40
JIS(G)-C-PT370-3B-S80
JIS(G)-C-PT370-4B-S40
JIS(G)-C-PT370-4B-S80
JIS(G)-C-PT370-5B-S40
JIS(G)-C-PT370-5B-S80
JIS(G)-C-PT370-6B-S40
JIS(G)-C-PT370-6B-S80
JIS(G)-C-PT370-8B-S40
JIS(G)-C-PT370-8B-S80
JIS(G)-C-PT370-10B-S40
JIS(G)-C-PT370-11/2B-S80
JIS(G)-C-PT370-11/4B-S80
JIS(G)-C-PT370-12B-S40
JIS(G)-C-PT370-21/2B-S40
JIS(G)-C-PT370-21/2B-S80
JIS(NBG)-C-FSGP-1/2B
JIS(NBG)-C-FSGP-1B
JIS(NBG)-C-FSGP-2B
JIS(NBG)-C-FSGP-3/4B
JIS(NBG)-C-FSGP-3B
JIS(NBG)-C-FSGP-4B
JIS(NBG)-C-FSGP-5B
JIS(NBG)-C-FSGP-6B
JIS(NBG)-C-FSGP-8B
JIS(NBG)-C-FSGP-10B
JIS(NBG)-C-FSGP-11/2B
JIS(NBG)-C-FSGP-11/4B
JIS(NBG)-C-FSGP-12B
JIS(NBG)-C-FSGP-14B
JIS(NBG)-C-FSGP-21/2B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Épaisseur nominale Diam. nominal

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH801/2B (15A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH801B(25A)

23.49 €

10 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH402B (50A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH802B (50A)

14.71 €

Disponible Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH803/4B (20A)

38.10 €

10 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH403B (80A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH803B (80A)

63.97 €

10 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH404B (100A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH804B (100A)

85.71 €

10 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH405B (125A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH805B (125A)

130.16 €

10 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH406B (150A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH806B (150A)

186.51 €

10 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH408B (200A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH808B (200A)

375.08 €

10 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH4010B (250A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH801 1/2B (40A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH801 1/4B (32A)

558.41 €

10 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH4012B (300A)

28.25 €

10 jours [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH402 1/2B (65A)

-

Devis [Acier] EN 1.0305 équiv.SCH802 1/2B (65A)

7.92 €

Disponible 10 jours [Acier] FSGP-1/2B (15A)

7.92 €

Disponible 10 jours [Acier] FSGP-1B(25A)

9.44 €

Disponible 10 jours [Acier] FSGP-2B (50A)

9.93 €

Disponible 10 jours [Acier] FSGP-3/4B (20A)

17.37 €

Disponible 10 jours [Acier] FSGP-3B (80A)

27.69 €

Disponible 10 jours [Acier] FSGP-4B (100A)

39.68 €

10 jours [Acier] FSGP-5B (125A)

52.52 €

10 jours [Acier] FSGP-6B (150A)

101.54 €

10 jours [Acier] FSGP-8B (200A)

159.08 €

10 jours [Acier] FSGP-10B (250A)

8.64 €

Disponible 10 jours [Acier] FSGP-1 1/2B (40A)

8.64 €

Disponible 10 jours [Acier] FSGP-1 1/4B (32A)

216.86 €

10 jours [Acier] FSGP-12B (300A)

287.11 €

10 jours [Acier] FSGP-14B (350A)

12.61 €

Disponible 10 jours [Acier] FSGP-2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Capuchon Traitement de surface Non fourni
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique