Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KT75-BM12XP1.75-GY |
KT100-BM12XP1.75-GY |
KT125-BM12XP1.75-GY |
KTSD75-BM12XP1.75-GY |
KTSD100-BM12XP1.75-GY |
KTSD125-BM12XP1.75-GY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 91 | 35.01~80.00 | NA | 75 | 75 | 51 | 57.5 | Charge légère | |
30.58 € | 1 | 12 jours | 10 | 126 | 80.01~140.00 | NA | 100 | 100 | 66 | 78 | Charge moyenne | ||
41.78 € | 1 | 5 jours | 10 | 139 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 124 | 51 | 103 | Charge moyenne | ||
23.92 € | 1 | 5 jours | 10 | 91 | 35.01~80.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 75 | 75 | 51 | 65 | Charge légère | ||
36.73 € | 1 | 12 jours | 10 | 126 | 80.01~140.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 100 | 100 | 66 | 96.5 | Charge moyenne | ||
45.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 139 | 80.01~140.00 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 120 | 124 | 51 | 116 | Charge moyenne |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Matériau de la roue | Élastomère d'uréthane | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | JIS-SWCH | Diamètre de vis | M12XP1.75 | Collier | Jante gris / noir |
Capuchon de couleur | Gris | Matériau du corps principal | Nylon |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles