Type X / X-WSP, type à boulon

Type X / X-WSP, type à boulon
  • En promotion jusqu’au 31/12/2024
  • Remise sur volume
A dual wheel urethane caster with a function that can be used to lock the swivel and wheel simultaneously, or just the swivel. Ideal for medical equipment and carriers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
X4-BM12XP1.75
X4-BM12XP1.75-WSP
X5-BM12XP1.75
X5-BM12XP1.75-WSP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

36.60 €

1 12 jours 10126.580.01~140.00NA1201006578

44.44 €

1 5 jours 10126.580.01~140.00Avec double butée (rotation + pivotement)12010065100

51.24 €

1 12 jours 10152.5140.01~220.00NA1501246793

42.90 €

24.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

10152.5140.01~220.00Avec double butée (rotation + pivotement)15012467117

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser / Doubles roues Matériau de la roue Élastomère d'uréthane Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord JIS-SWCH Diamètre de vis M12XP1.75 Catégorie de charge Charge moyenne
Collier Jante gris / noir Capuchon de couleur Gris Matériau du corps principal Nylon

Assistance technique