Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diamètre de vis | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 52 | NA | 50 | M8XP1.25 | 40 | 41.5 | 37.5 | ||
11.59 € | 1 | 5 jours | 10 | 52 | NA | 50 | M10XP1.5 | 40 | 41.5 | 37.5 | ||
14.67 € | 1 | 5 jours | 10 | 65 | NA | 80 | M8XP1.25 | 50 | 48 | 47.5 | ||
14.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 65 | NA | 80 | M10XP1.5 | 50 | 48 | 47.5 | ||
14.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 65 | NA | 80 | [M12] M12XP1.25 | 50 | 48 | 47.5 | ||
14.71 € | 1 | 12 jours | 10 | 65 | NA | 80 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 48 | 47.5 | ||
13.77 € | 1 | 5 jours | 10 | 52 | Avec butée de rotation | 50 | M8XP1.25 | 40 | 41.5 | 44.5 | ||
13.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 52 | Avec butée de rotation | 50 | M10XP1.5 | 40 | 41.5 | 44.5 | ||
11.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | Avec butée de rotation | 80 | M8XP1.25 | 50 | 48 | 52 | |
17.02 € | 1 | 12 jours | 10 | 65 | Avec butée de rotation | 80 | M10XP1.5 | 50 | 48 | 52 | ||
17.06 € | 1 | 12 jours | 10 | 65 | Avec butée de rotation | 80 | [M12] M12XP1.75 | 50 | 48 | 52 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Doubles roues | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | JIS-SWCH | Catégorie de charge | Charge légère |
Collier | Placage au chrome (CHR) | Matériau du corps principal | Zinc moulé sous pression |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Diamètre de vis
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles